Avec notre gamme de coffrets
de coupure Socomec

Rendez le monde plus sûr

Nos solutions sous coffret, avec ou sans protection fusible, sont adaptées à de très nombreux environnements et applications dans la distribution de l’énergie, le tertiaire ou l’industrie.

De 20 à 1600 A, aux standards IEC ou UL, notre gamme est aujourd’hui une des plus larges du marché.

Les avantages

Une large
gamme

Large choix de calibres (de 20 à 1600 A), de type de coupure et de matières de coffret (polycarbonate, polyester, tôle peinte, acier inoxydable) pour répondre à tous les environnements.

Installation
facile

Entrée des câbles par le haut ou par le bas, gain de temps assuré grâce aux prédécoupes.

Sûr

Indication claire de l'état de l’appareil de coupure, condamnation en position ouvert par 3 cadenas.

Conforme
aux normes

Conforme aux directives européennes Basse Tension, CEM et à la directive Machine. Répond aux normes produits IEC 60947-3 et -6-1 et aux normes d'ensemble d'appareillages IEC 61439-1 et -2.

Fiable

Technologie de coupure éprouvée sur les interrupteurs-sectionneurs et interrupteurs-fusibles.

Les coffrets

IntErRupteurs - sectionneurs

Coffret polycarbonate Le plus accessible

Simple et efficace, le coffret polycarbonate est disponible en version 3, 4, 6, 8 pôles & résistant IP65. Il est dédié aux applications : HVAC, levage et traitement de l’eau.

IntErRupteurs - sectionneurs - FUSIBLE

Coffret polyester Le plus polyvalent

Le coffret polyester est le couteau-suisse de la gamme. Il est disponible en version 3 et 4 pôles, résistant à la corrosion et certifié IP65. Il est dédié à un très grand nombre d'applications : traitement de l’eau, bord de mer, HVAC, levage, cimenterie et sidérurgie.

interrupteurs-sectionneurs

Coffret acier inoxydable Le plus résistant

Le coffret acier inoxydable est le coffret haut de gamme, disponible en version 3 et 4 pôles, résistant à la corrosion et certifié IP65. Il est dédié aux applications agro-alimentaires, industries d’incinération, bord de mer et pétrochimie.

interrupteurs-sectionneurs-fusible

Coffret tôle peinte Le plus flexible

Le meilleur compromis entre résistance & budget, le coffret tôle peinte est un best-seller disponible en version 3 et 4 pôles et certifié IP65. Il est dédié aux applications : cimenterie, sidérurgie, métallurgie, automobile, papeterie, et plasturgie.

En savoir plus

À propos de Socomec

Crée en 1922, Socomec est un groupe industriel indépendant de plus de 3100 personnes. Sa vocation : la disponibilité, le contrôle et la sécurité des réseaux électriques basse tension avec une préoccupation accrue pour la performance énergétique de ses clients.